Опубликуйте свои продукты
Z5738 “Top Spud Urinal"
Zurn

Z5738 “Top Spud Urinal"

Vitreous china, 0.125-0.5 gpf [0.5-1.9Lpf], high efficiency, wall hung, integral trap, washout urinal complete with 3/4” top spud connection, concealed universal retrofit wall bracket, 2” outlet connection and vandal resistant outlet straine

Compliance:

ADA Compliant, Massachusetts Approved, ASME A112.19.2/ CSA B45.1, CSA B45.1, cUPC, IPC, NPCC, Watersense Labeled, CEC Listed

Features:

  • Zurn One Ultra Low Consumption Urinal designed for optimal performance between Zurn fixture and flush valve to save water while exceeding industry performance standards
  • 0.125-0.5 gpf [0.5-1.9Lpf]
  • Vitreous china
  • High efficiency washout flushing action
  • Up to 88% water savings over standard 1.0 gpf [3.8 Lpf] system
  • 3/4” top spud
  • 2” I.P.S. outlet flange and rubber gasket with integral trap
  • 14” extended rim for handicap compliance when installed at proper height
  • Assembled with vandal resistant outlet strainer
  • Shipping Weight: 39 lbs

Keywords: u washout Urinal, mini urinal, urinal plumbing, urinal in rough plumbing, urinal mini

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаz5738
  • Тип продукцииFinish Plumbing - Fixtures
  • Группа продукцииUrinals
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2010-12-06
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)22.5
  • Ширина (дюймы)14.5
  • Глубина (дюймы)14.5
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (фунт)40
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Писсуары