Опубликуйте свои продукты
Z575 6" x 12" Medium Duty Gutter Drain
Zurn

Z575 6" x 12" Medium Duty Gutter Drain

ZURN Z575 6 x 12 [152 x 305] Top gutter drain, Dura-Coated cast iron body with bottom outlet and medium-duty cast iron anti-tilt slotted grate.

Features:

  • Dura-Coated cast iron body with cast iron, polished bronze, or polished nickel bronze top available
  • Provides installation and rework savings with Zurn’s patented contractor solutions
Cпецификация
  • keywords: Commercial,General,Floor Drains,Drainage,Government Buildings,High Rise Buildings,Military,Office,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Food Service,58956, Z-575, ZB575, ZN575,575,75

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаZ575
  • Тип продукцииDeck Waste Water Drains
  • Группа продукцииFloor Drains
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-03-17
  • Номер версии1
  • Ширина (дюймы)12.5
  • Глубина (дюймы)5.63
Ссылки
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Код Uniclass 2015Ss_30_75
  • Описание Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Код CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Номер OmniClass23-31 27 00
  • Наименование OmniClassFloor Drains
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING
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
4.8 из 5 звезд 4.8 (26)
4.5 из 5 звезд 4.5 (29)
4.4 из 5 звезд 4.4 (12)