System comes complete with exposed Z6003AV-ULF high efficiency flushometer valve with manual handle actuation and vitreous china urinal. The system is designed to perform to industry standards with as little as 1/8th gallon per flush. The valve is an exposed, quiet diaphragm-type, chrome plated flushometer valve with a polished exterior. Complete with Zurn's AquaVantage® TPE, chloramine resistant, dual seal diaphragm with a clog-resistant filtered by-pass. The valve is ADA compliant with a non-hold open and no leak handle feature, high back pressure vacuum breaker, one piece hex coupling nut, adjustable tailpiece, spud coupling and flange for top spud connection. Control stop has internal siphon-guard protection, vandal resistant stop cap, sweat solder kit, and a cast wall flange with set screw. Vitreous china urinal is supplied with 3/4" top spud, 2" outlet connection, vandal resistant outlet strainer and universal retrofit hanger bracket.
Compliance:
Features:
Keywords: The Retrofit Pint® Urinal System, retrofit urinal, retrofit urinal flush valve, zurn urinal flush valve, zurn urinal installation instructions,5758,758
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |