Опубликуйте свои продукты
CO2450 Adjustable Floor Cleanout
CO2450 Adjustable Floor Cleanout
CO2450 Adjustable Floor Cleanout
    Zurn

    CO2450 Adjustable Floor Cleanout

    CO2450 Adjustable Floor Cleanout, recommended for foot traffic and light-duty applications. This cleanout is furnished with a PVC or ABS body, with an adjustable nickel cover and an ABS taper thread plug.

    Features:

    • Recommended for foot traffic and medium-duty applications
    • PVC or ABS body, with adjustable nickel cover and an ABS taper thread plug
    Cпецификация

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаzurn-co2450
    • Тип продукцииLight Commercial Drainage
    • Группа продукцииCleanouts
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-04-17
    • Номер версии1
    • Ширина (дюймы)5.19
    • Глубина (дюймы)5.19
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАБС-пластик
    • Вспомогательный материалПВХ
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
    • Классификация IFCОбъект
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
    • Код ССКПУ ООН3018
    • Код CSI MasterFormat 201422 05 76
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Facility Drainage Piping Cleanouts
    • Номер OmniClass23-11 21 21 17
    • Наименование OmniClassCleanouts