Опубликуйте свои продукты
FD2375 A.R.E. Floor Sink 6" [152] Sump Depth
Zurn

FD2375 A.R.E. Floor Sink 6" [152] Sump Depth

4.3 из 5 звезд4.3(6 отзывы)

12" x 12" Square top with 6" sump depth is recommended for sanitary installation. Cast iron body with white acid-resisting porcelain enamel interior and ABS anti-splash dome strainer

Features:

  • Recommended for sanitary installations
  • Cast iron body with a white acid-resisting coating
  • PVC anti-splash dome strainer
Cпецификация
  • Keywords: A.R.E. Floor Sink, Floor Sinks, Zurn Floor Sink, Floor Sink Installation, Floor Sink Drain, Floor Sinks Details, Floor Sink in kitchen, Floor Sink in Bathroom

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаzurn-fd2375
  • Тип продукцииSanitary Components
  • Группа продукцииFloor Drains
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-12-08
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)12
  • Ширина (дюймы)12
  • Глубина (дюймы)8.63
Ссылки
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Вспомогательный материалФарфор
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Название по ССКПУ ООНSinks
  • Код ССКПУ ООН30181504
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Описание Uniclass 2015Sinks
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 16.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Sinks
  • Номер OmniClass23-31 13 00
  • Наименование OmniClassSinks