Опубликуйте свои продукты
Model FTD - Fire Test and Drain Valve
Zurn
Архив

Model FTD - Fire Test and Drain Valve

4.8 из 5 звезд4.8(5 отзывы)

Zurn Model FTD Fire Test and Drain valves provide for required water flow testing and draining of a sprinkler system with one valve. In the test position this valve simulates flow of a single sprinkler with a 5.6 K-Factor orifice. The drain position allows unrestricted flow for rapid draining of the system. Clear sight glass plugs facilitates visual inspection of water flow through the valve.

Model FTD, FTD-K56

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаzurn-FTD
  • Тип продукцииFire Protection
  • Группа продукцииFire Sprinkler System
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-10-02
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалBronze
  • Вспомогательный материалЛатунь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Спринклерные системы
  • Классификация IFCКлапан
  • Код ETIMEG000056
  • Название ETIMFire protection systems
  • Название по ССКПУ ООНFire protection
  • Код ССКПУ ООН4619
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_30
  • Описание Uniclass 2015Fire fighting valves and devices
  • Код CSI MasterFormat 201410 44 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fire Protection Specialties
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Наименование OmniClassValves
  • Код CSI UniFormat IID40
  • Заголовок CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION

Похожие продукты

4.5 из 5 звезд 4.5 (8)
3.8 из 5 звезд 3.8 (5)