Опубликуйте свои продукты
Z100 15" Diameter Main Roof Drain
Z100 15" Diameter Main Roof Drain
    Zurn

    Z100 15" Diameter Main Roof Drain

    4.4 из 5 звезд4.4(14 отзывы)

    15" [381mm] Diameter roof drain. Dura-Coated cast iron body with

    Features:

    15" diameter primary roof drain

    Clamping collar and low silhouette Poly-Dome

    Cпецификация
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

      Keywords: Main Roof Drain, roof primary drain, Dura-Coated cast iron body, Roof Drains, Drainage System, Large Sump Drain, zurn z100 roof drain, z100 roof drain, deck drain, floor drain extension, upper roof downspout extension, overflow roof drain, scupper drain, drain clamp, Roof Drain Low Silhouette Dome, flashing clamp, gravel guard

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаzurn-z100
    • Тип продукцииRoof Drains
    • Группа продукцииPrimary Roof Drains
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2011-04-01
    • Номер версии2
    • Ширина (дюймы)15
    • Глубина (дюймы)15
    Связанные
    • Основной материалCast iron
    • Вспомогательный материалПолипропилен
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
    • Классификация IFCОбъект
    • Код Uniclass 2015Ss_30_75
    • Описание Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
    • Код CSI MasterFormat 201422 14 26.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Drains
    • Номер OmniClass23-13 41 39
    • Наименование OmniClassRoof Drains

    Доступно в регионах:

    Северная Америка