Опубликуйте свои продукты
Z101 20" Diameter Main Roof Drain Low Silhouette Dome
Zurn

Z101 20" Diameter Main Roof Drain Low Silhouette Dome

ZURN Z101 20" [508mm] Diameter roof drain. Dura-Coated cast iron body with combination membrane flashing clamp/gravel guard and low silhouette dome.

Features:

  • High capacity 20" primary roof drain
  • Clamping collar and low silhouette cast iron dome
Cпецификация
  • keywords: Commercial,Primary,Roof Drains,Drainage,Government Buildings,High Rise Buildings,Military,Office,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Food Service,Roofs,Retail,Hospitality,Sports Complex/Recreational Center,Architectural/Aesthetics,Light Commercial,Industrial/Processing Plant,MasterSpec,61557, Z101, Z-101,101,01,P101-DP

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаzurn-z101
  • Тип продукцииRoof Drains
  • Группа продукцииPrimary Roof Drains
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-01-23
  • Номер версии2
  • Высота (дюймы)11.75
  • Ширина (дюймы)20
  • Глубина (дюймы)20
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Вспомогательный материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015Ss_30_75
  • Описание Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Код CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Номер OmniClass23-13 41 39
  • Наименование OmniClassRoof Drains
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
4.8 из 5 звезд 4.8 (26)
4.5 из 5 звезд 4.5 (29)