Factory programmed, 5-port, Lead-Free Electronic Trap Primer providing a six second water injection to traps every twenty-four hours*. Trap primer features a galvanized steel combination surface or recessed housing and cover, 1/2 [13] solder copper inlet connection, brass ball-type stop valve, slow closing 24 VAC solenoid valve with integral strainer, 120 - 24 VAC transformer, brass atmospheric vacuum breaker, PEX waterway, and anti-scaling multi-port manifold with five 1/ 2 [13] Male PEX outlet connections. Zurn “XL” Lead-Free compliant products are a line of durable plumbing products designed and manufactured to comply with state laws and local codes that mandate maximum allowable lead content levels. Zurn “XL” products are manufactured in accordance to the Federal SWDA section 1417.
Keywords: Commercial,Primers,Other,Lead-Free Law Compliance,MasterSpec,Retrofit and Replacement,Lead-Free, Z1020, Z1020XL, Trap Primer, Electronic Trap Primer,1020XL,020XL
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |