Опубликуйте свои продукты
Z105 Control Flo Roof Drain
Zurn

Z105 Control Flo Roof Drain

ZURN Z105 15" [381mm] Diameter Control-Flo roof drain for dead-level roof construction, Dura-Coated cast iron body, Control-Flo weir shall be linear functioning with integral membrane flashing clamp/gravel guard and Poly-Dome. All data shall be verified proportional to flow rates. Each notch will allow 10 GPM [LPM] of flow per 1" [25mm] of rain water build up above the drain.

Features:

  • Control-Flo drain with parabolic weir
  • Restricts flow to 10 GPM per inch of water above drain body
  • Clamping collar and poly-dome
Cпецификация
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаzurn-z105
  • Тип продукцииRoof Drains
  • Группа продукцииControl Flow
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2013-05-16
  • Номер версии2
  • Ширина (дюймы)15
  • Глубина (дюймы)15
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Вспомогательный материалПолиэтилен
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015Ss_30_75
  • Описание Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Код CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Номер OmniClass23-13 41 39
  • Наименование OmniClassRoof Drains