Опубликуйте свои продукты
Z1090 Backwater Valve Flapper Type
Z1090 Backwater Valve Flapper Type
    Zurn

    Z1090 Backwater Valve Flapper Type

    3.2 из 5 звезд3.2(9 отзывы)

    Backwater Valve, Dura-Coated cast iron body with No-Hub inlet and outlet, gasketed bolted cover, automatic PVC (3 "[76mm] and 4" [102mm] sizes only) flapper type backwater valve with O-ring.

    Features & Benefits

    * Automatic flapper type backwater valve

    * Bronze flapper in 4" only

    Keywords: backwater valve flapper type, backwater valve types, zurn backwater valves, backwater check valveslves,58900, Z-1090,1090,090

    Cпецификация
    • Backwater valve, dura-coated cast iron body with no-hub inlet and outlet, gasketed bolted cover, automatic PVC flapper type with o-ring.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаzurn-z1090
    • Тип продукцииPlumbing
    • Группа продукцииPipework Products for General Use
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-10-05
    • Номер версии2
    Связанные
    • Основной материалCast iron
    • Вспомогательный материалПВХ
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
    • Классификация IFCКлапан
    • Название по ССКПУ ООНValves
    • Код ССКПУ ООН401416
    • Код Uniclass 2015Pr_65_54_95_05
    • Описание Uniclass 2015Backflow prevention devices
    • Код CSI MasterFormat 201433 12 13.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Water Supply Backflow Preventer Assemblies
    • Номер OmniClass23-27 31 11
    • Наименование OmniClassBackflow Preventors
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
    4.5 из 5 звезд 4.5 (29)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (26)