Опубликуйте свои продукты
Z1108 Flow Control Device
Zurn

Z1108 Flow Control Device

ZURN Z1108 Sani-Coated cast iron body with air intake opening. Flow control is installed in line between fixture and grease interceptor. Its function is to regulate the flow so that it will not exceed the flow rate capacity of the grease interceptor, thus insuring foolproof operation and maximum efficiency. An air intake (or vent) must be used to insure proper operation of interceptor

Features:

  • Internal orifice controls flow to interceptor
  • Vent connection acts as air intake and vent
Cпецификация
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаzurn-z1108
  • Тип продукцииPlumbing
  • Группа продукцииPipework Products for General Use
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-10-24
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Трубы
  • Название по ССКПУ ООНControl valves
  • Код ССКПУ ООН40141609
  • Код CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Номер OmniClass23-27 11 15 15
  • Наименование OmniClassFlow Controllers
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
4.9 из 5 звезд 4.9 (8)
4.8 из 5 звезд 4.8 (27)
4.8 из 5 звезд 4.8 (5)