2 Large capacity Acid Resistant Coated interior and exterior fabricated steel grease interceptor, rated at ____GPM and ___ Lbs. grease capacity, with internal air relief by-pass, bronze cleanout plug (which can be used as a sampling port) and visible double wall trap seal with removable pressure equalizing/flow diffusing baffle. Gasketed non-skid secured cover with removable lift handles, complete with flow control fitting. Regularly furnished with inlet and outlet in high position.
Compliance:
Keywords: Large Capacity Grease Interceptor, Large Capacity Grease Interceptor installation, Grease Interceptor Specifications, Large Capacity grease Interceptor installation, Large Capacity Grease Interceptor sizes, Z1172, Z-1172, ZS1172,1172,172
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |