Опубликуйте свои продукты
Z1180 Solids Interceptor
Zurn

Z1180 Solids Interceptor

Acid Resistant Composite Interceptor, in lieu of fixture 'P' trap, for on-floor installation, with removable PVC sediment bucket having a removable 3/32 [2] dia. perforated flow defusing/intercepting PVC screen, with top access gasketed secured cover, stainless steel draw latches and hardware with an ABS handle for easy removal of sediment bucket and screen. Regularly furnished with 2 [51] threaded low inlet and high outlet.

Compliance:

  • CityofLosAngelesApproved
  • Massachusetts MA approved

Keywords: Commercial,Solids,Interceptors,Government Buildings,High Rise Buildings,Military,Office,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Food Service,58912.pdf, Z1180, Z-1180, ZA1180,1180,180

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаzurn-z1180
  • Тип продукцииGrease Oil Sediment Separation
  • Группа продукцииSediments & Solids Interceptor
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-10-03
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)12.5
  • Ширина (дюймы)8.44
  • Глубина (дюймы)7.5
Связанные
  • Основной материалПластик
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (фунт)6
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Классификация IFCФильтр
  • Название по ССКПУ ООНTraps and strainers
  • Код ССКПУ ООН401425
  • Код Uniclass 2015Pr_65_52_25
  • Описание Uniclass 2015Drainage traps and accessories
  • Код CSI MasterFormat 201422 13 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Waste Interceptors
  • Номер OmniClass23-27 37 00
  • Наименование OmniClassLiquid Traps
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING
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
Похожие продукты