Опубликуйте свои продукты
Z1183-FC Solids Interceptor with Flush Cover
Zurn

Z1183-FC Solids Interceptor with Flush Cover

ZURN Z1183-FC Large capacity acid resistant coated interior and exterior fabricated steel, or stainless steel solids interceptor, for recessed installation with screen attached to gasketed, non-skid secured cover with removable lift handle, and removable sediment basket. Size to be used with corresponding Z1170, Z1172 or Z1173 Grease Interceptors.

Features:

  • Sized to be used with corresponding Z1170, 1172, or 1175
  • Designed for recessed applications
  • Removable basket
Cпецификация
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаzurn-z1183-fc
  • Тип продукцииGrease Oil Sediment Separation
  • Группа продукцииSediments & Solids Interceptor
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-06-26
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Классификация IFCФильтр
  • Название по ССКПУ ООНTraps and strainers
  • Код ССКПУ ООН401425
  • Код Uniclass 2015Pr_65_52_25
  • Описание Uniclass 2015Drainage traps and accessories
  • Код CSI MasterFormat 201422 13 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Waste Interceptors
  • Номер OmniClass23-27 55 35
  • Наименование OmniClassLiquid Separators
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING
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
Похожие продукты