Опубликуйте свои продукты
Z1186 Oil Interceptor
Zurn

Z1186 Oil Interceptor

ZURN Z1186 Acid Resistant Coated interior and exterior fabricated steel oil interceptor, bronze cleanout plug and visible double wall trap seal, removable combination pressure equalizing/flow diffusing baffle and sediment bucket, horizontal baffle, adjustable oil draw-off and vent connections either side, secured gasketed non-skid cover, complete with flow control fitting. Regularly furnished with inlet and outlet in high position. Note: Location of outlet from bottom of interceptor cannot be changed.

Features:

  • 100% steel construction coated with acid resistant epoxy
  • Removable combination pressure equalizing/flow diffusing baffle sediment bucket
  • Sizes: 400, 500, 600, 700, 800
Cпецификация
  • keywords: Commercial,Oil,Interceptors,58916.pdf, Z1186, Z-1186,1186,186

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаzurn-z1186
  • Тип продукцииGrease Oil Sediment Separation
  • Группа продукцииOil & Solids Interceptor
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-05-09
  • Номер версии2
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Классификация IFCФильтр
  • Название по ССКПУ ООНTraps and strainers
  • Код ССКПУ ООН401425
  • Код Uniclass 2015Pr_65_52_25
  • Описание Uniclass 2015Drainage traps and accessories
  • Код CSI MasterFormat 201446 25 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Oil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Номер OmniClass23-27 37 13
  • Наименование OmniClassOil Traps
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING