Опубликуйте свои продукты
Z1187 Sand and Sediment Interceptor
Zurn

Z1187 Sand and Sediment Interceptor

ENGINEERING SPECIFICATION: ZURN Z1187 Acid Resistant Coated interior and exterior fabricated steel sand and sediment interceptor, ___cu. ft. capacity below invert of outlet, 4 [102] threaded inlet and outlet, four 2 [51] threaded individual vent connections, complete with scoriated non-skid removable cover(s).

Features

  • 100% steel construction coated with acid resistant epoxy
  • Heavy-duty non-skid removable covers
Cпецификация
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаzurn-z1187
  • Тип продукцииGrease Oil Sediment Separation
  • Группа продукцииSediments & Solids Interceptor
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-05-01
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Классификация IFCФильтр
  • Название по ССКПУ ООНSeparators
  • Код ССКПУ ООН401617
  • Код Uniclass 2015Pr_65_55_76_96
  • Описание Uniclass 2015Water separators
  • Код CSI MasterFormat 201446 46 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sediment Removal Equipment
  • Номер OmniClass23-27 55 35
  • Наименование OmniClassLiquid Separators
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING