EZCarry® vertical siphon jet water closet carrier system with high performance waterway and 4” [102mm] no-hub connections. System includes Dura-Coated cast iron main fitting with hydro-mechanically optimized sweep and extended 2” [51mm] vent, adjustable gasketed faceplate, floor mounted pre-fab slotted foot supports with top anchoring pre-fab support base, heavyduty1/2” [13mm] rear anchor tie down, fixture bolts, trim, stud protectors, bonded “Neo-Seal” gasket, and corrosion resistant, adjustable 3” [76mm] dia. X 6” [152mm] coupling with integral test cap designed to increase flow velocity and line carry. EZCarry® system complies with the requirements of ASME A112.6.1M up to a 500 lbs [227 kg] static load rating.
Features:
Additional Models Available
Z1202-N3 | Z1202-N3 (Floor Mount) | Z1202-N4 | Z1202-Ne (Floor Mount) | Z1202-N4-VL | Z1202-2N4 | Z1202-1NL4 | Z1202-1NR4 | Z1202-N4-FMBO
Keywords: Closet,Carriers, EZCarry, Latest Product Launches, MasterSpec, EZCarry, Z1201-N, Z1201, closet, carrier,1201-N,201-N, Water Closet Carrier, EZCarry system, Vertical Siphon Jet, Siphon Jet, zurn water closet carrier, vertical water closet carrier, wall hung water closet carrier, jet carrier, carrier spec sheets, zurn carrier spec sheet, zurn toilet carriers, closet vertical
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |