Опубликуйте свои продукты
Z1212 Water Closet Support System
Zurn

Z1212 Water Closet Support System

ZURN Z1212 Dura-Coated cast iron wall closet support system. Complete with adjustable faceplate rigidly mounted on reversible foot supports. ABS coupling with integral test cap, fixture bolts, trim, stud protectors and bonded "Neo-Seal" gasket.

Compliance:

  • ASME A112.6.1M

Features:

  • Wall closet support system
  • 300 lb. load capacity
  • 4" NPT rear connectio
Cпецификация
  • ENGINEERING SPECIFICATION: ZURN Z1212 Dura-Coated cast iron wall closet support system. Complete with adjustable faceplate rigidly mounted on reversible foot supports. ABS coupling with integral test cap, fixture bolts, trim, stud protectors and bonded "Neo-Seal" gasket.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаzurn-z1212
  • Тип продукцииCarriers & Fixture Supports
  • Группа продукцииWater Closet & Toilet Carriers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-05-08
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)14.86
  • Ширина (дюймы)11
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015Pr_20_85_09_96
  • Описание Uniclass 2015Wall-hung WC support brackets
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 13.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets
  • Номер OmniClass23-31 19 19
  • Наименование OmniClassWater Closets 

Доступно в регионах:

Северная Америка
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
4.5 из 5 звезд 4.5 (12)
4.8 из 5 звезд 4.8 (27)
4.5 из 5 звезд 4.5 (32)