Опубликуйте свои продукты
Z1213 Vertical Siphon Jet Water Closet Support System
Zurn

Z1213 Vertical Siphon Jet Water Closet Support System

ZURN Z1213 Vertical siphon jet water closet "Rigid System" with 4" [102mm] No-Hub connection and 2" [51mm] or 4" [102mm] (Specify) top vent connection. Complete with Dura-Coated cast iron main fitting, corrosion resistant adjustable ABS coupling with integral test cap and bolt kit, with bonded "Neo-Seal" gasket, for floor mounted back outlet water closet. Standard fixture support is not required.

Features:

  • Dura-Coated cast iron construction
  • Standard with "ZZ" Adjustable Coupling
  • Bonded "Neo-Seal" gasket included
  • Integral test cap and bolt kit
Cпецификация
  • keywords: Vertical Siphon Jet, Water Closet Support System, Zurn Z1213 toilet carrier, vertical siphon jet carrier, Zurn water closet support system, no-hub connection toilet carrier,1213,213

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаzurn-z1213
  • Тип продукцииCarriers & Fixture Supports
  • Группа продукцииWater Closet & Toilet Carriers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2013-12-08
  • Номер версии2
  • Высота (дюймы)243
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (фунт)19
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015Pr_20_85_09_96
  • Описание Uniclass 2015Wall-hung WC support brackets
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 13.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets
  • Номер OmniClass23-31 19 19
  • Наименование OmniClassWater Closets 

Доступно в регионах:

Северная Америка
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
4.8 из 5 звезд 4.8 (26)
4.5 из 5 звезд 4.5 (32)
4.9 из 5 звезд 4.9 (7)