Lavatory support system with concealed arms. Complete with Dura-Coated rectangular steel uprights with welded feet, cast iron adjustable headers, concealed arms, steel sleeves, alignment truss, and mounting fasteners.
Compliance:
Features:
* Rectangular uprights provide for rigid installation
* 250 lb. load rating
* Carrier code book provides users with the right configuration for the application
* Third party certified thru IAPMO
* Custom-length plates available to facilitate pre-fabrication applications
Additional Models Available
Z1231-D
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |