Опубликуйте свои продукты
Z164 12" Diameter Combination Main Roof and Overflow Drain with Low Silhouette Domes and Double Top-Set® Deck Plate
Zurn

Z164 12" Diameter Combination Main Roof and Overflow Drain with Low Silhouette Domes and Double Top-Set® Deck Plate

4.9 из 5 звезд4.9(16 отзывы)

12" [305mm] Diameter roof drain and overflow drain, DuraCoated cast iron bodies with combination membrane flashing clamp/gravel guards, double Top-Set® deck plate, and low silhouette cast iron domes.

Features:

  • 12" combination drain
  • Provides primary and secondary drainage in one assembly
  • Deck plate allows roof-top installation to variety of roof materials

Keywords: Combination Main Roof, Overflow Drain, Low Silhouette Domes, Double Top-Set Deck Plate, Dura-Coated cast iron, combination membrane flashing clamp, gravel guards, double Top-Set deck plate, low silhouette cast iron domes, Galvanized Cast Iron, Stainless Steel Perforated Gravel Guard, Neo-Loc Test Cap Gasket

Cпецификация
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаzurn-z164
  • Тип продукцииRoof Drains
  • Группа продукцииCombination Primary Overflow
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2011-04-01
  • Номер версии2
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015Ss_30_75
  • Описание Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Код CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Номер OmniClass23-13 41 39
  • Наименование OmniClassRoof Drains
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
4.5 из 5 звезд 4.5 (32)
4.5 из 5 звезд 4.5 (12)
4.5 из 5 звезд 4.5 (15)
4.8 из 5 звезд 4.8 (27)