Опубликуйте свои продукты
Z185 6" Diameter Cornice Drain
Zurn

Z185 6" Diameter Cornice Drain

ZURN ZRB185 6" [152mm] Diameter cornice drain, Dura-Coated cast iron with 90°side outlet body, plain bronze dome and membrane flashing clamp.

Features:

  • 6" diameter cornice drain with 90° side outlet
  • Used in gutters or on small roofs
  • Bronze or nickel bronze clamping collar, and dome
Cпецификация
  • keywords: Z185 6" cornice drain with 90° side outlet, cast iron body, bronze dome, membrane clamp, designed for gutters and small roofs, decorative roof edge drainage, ZB185, ZN185,185,85

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаzurn-z185
  • Тип продукцииRoof Drains
  • Группа продукцииCornice
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-12-08
  • Номер версии1
  • Ширина (дюймы)6
  • Глубина (дюймы)6
Ссылки
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Вспомогательный материалBronze
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015Ss_30_75
  • Описание Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Код CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Номер OmniClass23-13 41 39
  • Наименование OmniClassRoof Drains