Опубликуйте свои продукты
Z1870 Hub Drain
Zurn

Z1870 Hub Drain

4.5 из 5 звезд4.5(10 отзывы)

Type 304 stainless steel, hub drain. Drain meets U.S. FDA standards for corrosion resistance.

Features:

  • Hub Drains can be used with or without strainer baskets and typically have other drain lines run to them
  • Designed to fit with trench drains, floor sinks, sanitary drains, and catch basins.
  • Typically used for indirect liquid wastes
  • Comes standard with bead blasted finish

Keywords: Hub Drain, Hub Drain Zurn, Zurn Hub Drain Installation, Zurn Cast Iron Hub Drain, Zurn Stainless Steel Hub Drain, Hub Drain Installation

Cпецификация
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаzurn-z1870
  • Тип продукцииDrains (Wastes)
  • Группа продукцииZ1800 Series
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-12-01
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Описание Uniclass 2015Plumbing
  • Код CSI MasterFormat 201433 46 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Underslab Drainage
  • Номер OmniClass23-31 27 00
  • Наименование OmniClassFloor Drains
  • Код CSI UniFormat IID2030
  • Заголовок CSI UniFormat IISanitary Waste

Доступно в регионах:

Северная Америка