Zurn Z1900 Sani-Flor Receptor 12” x 12” x 6” [305mm x 305mm x 152mm] deep cast iron body and square, light-duty grate with 1/2” [13mm] slotted openings, white acid resisting porcelain enamel interior and top, complete with white ABS anti-splash interior bottom dome strainer.
Features:
Keywords: Commercial, Porcelain Enamel, Floor Sinks, Drainage, Government Buildings, High Rise Buildings, Military, Office, Healthcare, School Systems, Educational Facilities, Universities, Industrial, Food Service, Break Room/Kitchen/Cafeteria, Kitchen and Food, Correctional/Institutional, Industrial/Processing Plant, Hospitality, 59341, Z-1900, ZN1900, ZS1900,1900,900, Oval Funnel, Stabilizer Assembly, Sump Depth, Trap Primer Connection, enamel interior, Aluminum Dome Strainer, Sani Flor Receptor, cast iron body, Bottom Dome Strainer
Additional model available
Z1900-K, Z1900-2, Z1900-2-K, Z1900-3, ZN1900-2, Z1900-K-2
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |