Опубликуйте свои продукты
Z1901 12" x 12" A.R.E. Sani-Flor Receptor, 8" Sump Depth
Zurn

Z1901 12" x 12" A.R.E. Sani-Flor Receptor, 8" Sump Depth

5.0 из 5 звезд5.0(5 отзывы)

Sani-Flor Receptor 12” x 12” x 8” [305mm x 305mm x 203mm] deep cast iron body and square, light-duty grate with 1/2” [13mm] slotted openings, white acid resisting porcelain enamel interior and top, complete with white ABS anti-splash interior bottom dome strainer.

Features:

  • Acid resistant enamel coating provides chemical resistance
  • Rounded body prevents bacteria buildup
  • Anti-splash interior bottom dome strainer to catch debris

Additional Models Available

 (Z1901-2, Z1901-2-25, Z1901-3, Z1901-K-2, Z1901-KC-2, ZN1901-2, ZN1901-KC-2)

Keywords: Sani flor Receptor, cast iron body, Acid resistant, chemical resistance, Anchor Flange, Seepage Holes, Clamp Collar, Trap Primer Connection, Bottom Dome Strainer, Vandal-Proof Strainer, Aluminum Dome Strainer

Cпецификация
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаzurn-z1901
  • Тип продукцииDeck Waste Water Drains
  • Группа продукцииSani-Flor Receptors
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2011-04-01
  • Номер версии3
  • Высота (дюймы)10
  • Ширина (дюймы)8.5
  • Глубина (дюймы)12
Ссылки
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Вспомогательный материалФарфор
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (фунт)34
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEG015130
  • Название ETIMDrains
  • Код Uniclass 2015Ss_30
  • Описание Uniclass 2015Roof, floor and paving systems
  • Код CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Номер OmniClass23-31 27 00
  • Наименование OmniClassFloor Drains