Опубликуйте свои продукты
Z191-RD 4" x 18" Downspout Boot with Round Inlet and Outlet
Zurn

Z191-RD 4" x 18" Downspout Boot with Round Inlet and Outlet

4 [102] x 18 [457] Downspout Boot, Dura-coated cast iron body, round inlet and outlet and strap with 1/4 [6] dia. cast holes for flat head bolts.

  • 4" downspout boot
  • Transitions from round gutter connection to drainage piping
  • Optional cleanout port

Keywords: Downspout Boot with Round Inlet and Outlet, boot for downspout, round downspout boots, downspout boot inlet, Z-191-RD,191-RD,91-RD

Additional model(s) available

Z191-RD-CA

Cпецификация
  • The Zurn Z191-RD 4" x 18" downspout boot has a Dura-coated cast iron body, round inlet and outlet and strap with 1/4" diameter cast holes for flat head bolts.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаzurn-z191-rd
  • Тип продукцииRoof Drains
  • Группа продукцииDownspouts
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-05-09
  • Номер версии2
Ссылки
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015Ss_30_75
  • Описание Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Код CSI MasterFormat 201407 71 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Manufactured Gutters and Downspouts
  • Номер OmniClass23-13 41 39 11
  • Наименование OmniClassRoof Downspouts