Опубликуйте свои продукты
Z1910 8" X 8" Sani-Flor Receptor 6" Sump Depth
Zurn

Z1910 8" X 8" Sani-Flor Receptor 6" Sump Depth

4.5 из 5 звезд4.5(6 отзывы)

The Zurn Z1910 Sani-Flor receptor 8" x 8" x 6" deep cast iron body and square, medium-duty grate with 7/16" slotted openings.

Features & Benefits

* Acid resistant enamel coating provides chemical resistance
* Rounded body prevents bacteria buildup
* Anti-splash interior bottom dome strainer to catch debris

Additional Models Available

Z1910-2, Z1910-2-25, Z1910-2, ZN1910-2-32

Keywords: Sani Flor Receptor, Sump Depth, Zurn sani Flor Receptor, sani Flor Receptor Insatllation, Zurn sani Flor Recepto Sump Depth, ZN1910

Cпецификация
  • Using an RFA Family with Type Catalog:
    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаzurn-z1910
  • Тип продукцииDeck Waste Water Drains
  • Группа продукцииSani-Flor Receptors
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-10-30
  • Номер версии3
  • Ширина (дюймы)8
  • Глубина (дюймы)8
Ссылки
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Вспомогательный материалФарфор
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Название по ССКПУ ООНGrating
  • Код ССКПУ ООН301032
  • Код Uniclass 2015Pr_25_30_30
  • Описание Uniclass 2015Floor plates, gratings and edgings
  • Код CSI MasterFormat 201405 53 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Gratings
  • Номер OmniClass23-15 17 11 19 15
  • Наименование OmniClassFloor Gratings