Опубликуйте свои продукты
Z193 Vandal Proof Hooded Vent Cap
Zurn

Z193 Vandal Proof Hooded Vent Cap

4.6 из 5 звезд4.6(8 отзывы)

The Zurn Z193 vandal-proof vent cap has a Dura-Coated cast iron body and hooded dome cap, with vandal-proof securing device.

Features:

  • Vandal proof cap prevents tampering
  • Allows air to flow while preventing rainfall from entering

Keywords: Vandal Proof Hooded Vent Cap, Zurn Vandal Proof Hooded Vent Cap Installation, Zurn Vandal Proof Hooded Vent Cap Instructions, Vandal Proof Vent Cap, Cast Iron Vandal-Proof Hooded Vent Cap, Compatible Vandal Proof Vent Cap

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаzurn-z193
  • Тип продукцииRoof Drains
  • Группа продукцииDownspouts
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-11-24
  • Номер версии2
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Классификация IFCКрыша
  • Код Uniclass 2015Pr_70_55_98_35
  • Описание Uniclass 2015Green roof drainage outlets
  • Код CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Номер OmniClass23-13 41 39
  • Наименование OmniClassRoof Drains

Доступно в регионах:

Северная Америка
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
4.8 из 5 звезд 4.8 (27)
5.0 из 5 звезд 5.0 (9)
4.9 из 5 звезд 4.9 (9)