Опубликуйте свои продукты
Z250H FOG-ceptor™ Hydro-mechanical Interceptor
Z250H FOG-ceptor™ Hydro-mechanical Interceptor
Z250H FOG-ceptor™ Hydro-mechanical Interceptor
Z250H FOG-ceptor™ Hydro-mechanical Interceptor
Z250H FOG-ceptor™ Hydro-mechanical Interceptor
    Zurn

    Z250H FOG-ceptor™ Hydro-mechanical Interceptor

    The Z250H FOG-ceptor is an engineered fiberglass food grease and hydrocarbon oil and sediment hydro-mechanical interceptor, dual manway design, with external flow control device. PDI, IAPMO, and CSA Certified, regularly furnished with 4" Schedule 40 PVC inlet and outlet piping. It also includes two 20" diameter H-20 rated fiberglass bolted and gasketed frames and covers, and two 3' high x 20" diameter extension collars. Can be installed above ground, buried in-kitchen, or H-20 traffic rated buried exterior applications.

    Features:

    • Complete family of FOG-ceptor fiberglass interceptors available from 35 GPM to 100 GPM
    • Retrofits fats, oil, or grease separators
    • Fiberglass construction for long service life - backed by a lifetime warranty
    • Delivered within 24-48 hour

    Keywords: hydro mechanical, Hydro mechanical Interceptor, dual manway design, flow control device, outlet piping, fiberglass bolted, gasketed frames, fiberglass interceptors, grease separators, FOG-ceptor® Series, fiberglass frame, Smartpro™ Wireless RF monitoring system

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаzurn-z250h
    • Тип продукцииGrease Oil Sediment Separation
    • Группа продукцииGrease Interceptor
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-07-29
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)54
    • Ширина (дюймы)66
    • Глубина (дюймы)31
    Связанные
    • Основной материалСтекловолокно
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (фунт)425
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
    • Код Uniclass 2015Pr_65_52_25_32
    • Описание Uniclass 2015Free-standing grease traps and converters
    • Код CSI MasterFormat 201422 13 19.26
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Grease Removal Devices
    • Номер OmniClass23-27 37 11
    • Наименование OmniClassGrease Traps

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
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
    4.8 из 5 звезд 4.8 (27)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (9)
    5.0 из 5 звезд 5.0 (9)