Опубликуйте свои продукты
Z536 15-3/8" Diameter Top Parking Deck Drain with Support Flange
Zurn

Z536 15-3/8" Diameter Top Parking Deck Drain with Support Flange

ENGINEERING SPECIFICATION: ZURN Z536 15-3/8" [391mm] Diameter parking deck drain, Dura-Coated cast iron body with bottom outlet, heavy-duty gasketed drain support flange, with heavy-duty slotted grate.

Features

  • Dura-Coated cast iron body with cast iron, polished bronze, or polished nickel bronze top available
  • Provides installation and rework savings with Zurn’s patented contractor solutions
Cпецификация
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаzurn-z536-ic
  • Тип продукцииDeck Waste Water Drains
  • Группа продукцииDeck Drains
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2014-09-29
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)7
  • Ширина (дюймы)20
  • Глубина (дюймы)20
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (фунт)95
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение