Опубликуйте свои продукты
Z539 12" Heavy-Duty Drain with Deep Sump
Zurn

Z539 12" Heavy-Duty Drain with Deep Sump

ZURN Z539 12-1/4" [311mm] Diameter top drain, Dura-Coated cast iron deep sump body with bottom outlet, seepage pan and combination membrane flashing clamp and frame for sediment bucket and heavy-duty slotted grate.

Features:

  • Dura-Coated cast iron body with cast iron, polished bronze, or polished nickel bronze top available
  • Provides installation and rework savings with Zurn’s patented contractor solutions
Cпецификация
  • keywords: Commercial,General,Floor Drains,Drainage,Government Buildings,High Rise Buildings,Military,Office,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Food Service,Spill Containment Area/Wash Down Area,Loading Dock,Industrial/Processing Plant,58942, Z-539, ZB539, ZN539,539,39,ZN539

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаzurn-z539
  • Тип продукцииDeck Waste Water Drains
  • Группа продукцииFloor Drains
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-10-24
  • Номер версии1
  • Ширина (дюймы)15
  • Глубина (дюймы)15
Ссылки
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (фунт)68
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Название по ССКПУ ООНDrain covers
  • Код ССКПУ ООН40141739
  • Код Uniclass 2015Ss_30_75
  • Описание Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Код CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Номер OmniClass23-31 27 00
  • Наименование OmniClassFloor Drains
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
Похожие продукты

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText