Опубликуйте свои продукты
Z5755-U Omni-Flo Urinal, Vitreous China 0.125-1.0 GPF
Z5755-U Omni-Flo Urinal, Vitreous China 0.125-1.0 GPF
Z5755-U Omni-Flo Urinal, Vitreous China 0.125-1.0 GPF
Z5755-U Omni-Flo Urinal, Vitreous China 0.125-1.0 GPF
Z5755-U Omni-Flo Urinal, Vitreous China 0.125-1.0 GPF
Z5755-U Omni-Flo Urinal, Vitreous China 0.125-1.0 GPF
Z5755-U Omni-Flo Urinal, Vitreous China 0.125-1.0 GPF
Z5755-U Omni-Flo Urinal, Vitreous China 0.125-1.0 GPF
    Zurn

    Z5755-U Omni-Flo Urinal, Vitreous China 0.125-1.0 GPF

    Z5755 EcoVantage® Urinal 0.125 gpf [0.5 Lpf] to 1.0 gpf [3.8 Lpf] vitreous china, wall hung, integral trap, washdown urinal complete with 3/4” top spud connection, concealed universal retrofit wall bracket, 2” outlet connection and vandal resistant outlet strainer.

    Features:

    • 0.125 gpf to 1.0 gpf flush volume
    • Innovative asymmetric back wall designed to minimize splash back
    • Paired performance with our flush valves for consistent and reliable flushing action
    • Standard footprint for new construction and retrofit applications
    • Universal retrofit bracket for easy installation
    • Top and back spud urinal available
    • WaterSense listed when paired with appropriate flush valve (0.5 gpf or less)
    • Z5755-U replaces Z5750 and Z5798-U, Z5765-U replaces Z5760 and Z5799-U

    Compliance:

    • ADA compliant
    • Massachusetts Approved
    • ASME A112.19.2
    • CSA® B45.1
    • cUPC®
    • Watersense Labeled (0.125 gpf, 0.25 gpf, 0.5 gpf)
    • CEC Listed

    Keywords: rubber gasket, omni pex, wall bracket, pex omni, Zurn flush valve, omnitransit, www omnilife, flo products, ADA urinal, omni flow, omni pex login, urinal cost, urinal measurements, zurn z5755-u, urinal rough in specs, urinal stall dimensions, omni plumbing, spud urinal, Spud Urinal, zurn z5755 u, ADA urinal dimensions, z5755 u, z5755-u, best urinal, vandal resistant, zurn z5755u, urinal specs, flo com, outlet flange

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаZurn-Z5755-U
    • Тип продукцииWall Hung Urinal
    • Группа продукцииVitreous China
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-09-23
    • Номер версии2
    • Высота (дюймы)25.62
    • Ширина (дюймы)14.25
    • Глубина (дюймы)18.5
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСантехнический фарфор
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (фунт)56
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Писсуары
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010235
    • Название ETIMUrinal
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
    • Описание Uniclass 2015Wall-hung urinals
    • Код CSI MasterFormat 201422 42 13.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
    • Номер OmniClass23-31 21 00
    • Наименование OmniClassUrinals