Опубликуйте свои продукты
Z625 Adjustable Isolation Deck Drain
Zurn

Z625 Adjustable Isolation Deck Drain

ZURN ZN625 Adjustable isolation deck drain, Dura-Coated cast iron upper and lower bodies, upper and lower clamp collars, neoprene flex gasket, isolation nipple and adjustable 6" [152mm] diameter nickel bronze strainer.

Features:

  • Dura-Coated cast iron upper and lower bodies with polished bronze, or polished nickel bronze top available
  • Neoprene flex gasket
  • Isolation nipple and adjustable 6" diameter nickel bronze strainer
Cпецификация
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаzurn-z625
  • Тип продукцииWaste Water Drains
  • Группа продукцииFloor Drains
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-05-03
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Код Uniclass 2015Ss_30_75
  • Описание Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Код CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Номер OmniClass23-31 27 00
  • Наименование OmniClassFloor Drains