Опубликуйте свои продукты
Z6950-SD Serio Series® Deck Mounted, Sensor Soap Dispenser
Z6950-SD Serio Series® Deck Mounted, Sensor Soap Dispenser
Z6950-SD Serio Series® Deck Mounted, Sensor Soap Dispenser
Z6950-SD Serio Series® Deck Mounted, Sensor Soap Dispenser
Z6950-SD Serio Series® Deck Mounted, Sensor Soap Dispenser
Z6950-SD Serio Series® Deck Mounted, Sensor Soap Dispenser
    Zurn

    Z6950-SD Serio Series® Deck Mounted, Sensor Soap Dispenser

    ADA compliant, A/C power adapter, chrome plated sensor soap dispenser for retrofit and new construction.

    Features:

    • Long life internal pump
    • Liquid hand soap (sold separately)
    • 100-3800 cps soap viscosity range
    • 0.5ml dispensed per activation
    • 1000ml refillable soap container
    • 4 ± 1/16” sensing distance
    • Complements Z6950-XL faucet

    Keywords: Soap Dispenser, Sesnsor Soap Dispenser, sensor soap dispenser wall mounted, sensor soap dispenser for kitchen sink, sensor soap dispenser for bathroom

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаzurn-z6950-sd
    • Тип продукцииSoap Dispenser - Sensor
    • Группа продукцииDeck Mount
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-03-01
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Описание Uniclass 2015Soap dispensers
    • Номер OmniClass23-31 25 29 13
    • Наименование OmniClassHand Soap Dispensers