Опубликуйте свои продукты
Z875L7 Bedpan Washer with a 2-1/2" Vacuum Breaker Spout
Zurn

Z875L7 Bedpan Washer with a 2-1/2" Vacuum Breaker Spout

Polished chrome-plated cast brass bedpan washer with a quarter turn ceramic disc cartridge and a 2-1/2" [64mm] vacuum breaker spout with an integral 3/4" hose-threaded outlet. Unit is furnished with a loose key cap and a removable metal tee handle. (Note: Atmoshperic vacuum breaker not intended for continuous pressure applications.

Features

  • Polished, chrome-plated cast brass bedpan washer
  • 2-1/2" [64mm] vacuum breaker spout with an integral 3/4" hose-threaded outlet
  • Heavy-duty quarter-turn ceramic disc cartridge
  • 3-year limited warranty
    Cпецификация
    • keywords: Bedpan Washer with a Vacuum Breaker Spout, chrome-plated cast brass bedpan washer, Zurn Z875L7, AquaSpec bedpan washer, manual bedpan washer faucet, vacuum breaker faucet, Zurn healthcare faucet,875L7,75L7

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаzurn-z875l7
    • Тип продукцииSpecialty Faucet - Manual
    • Группа продукцииBedpan Washer
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-04-12
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)7
    • Ширина (дюймы)14
    • Глубина (дюймы)16
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (фунт)5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Название по ССКПУ ООНTable lamp fixture
    • Код ССКПУ ООН39111510
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 42 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets