Опубликуйте свои продукты
Z880 Perma-Trench Linear Trench Drain System
Z880 Perma-Trench Linear Trench Drain System
    Zurn

    Z880 Perma-Trench Linear Trench Drain System

    4.2 из 5 звезд4.2(5 отзывы)

    Zurn Z880 2 1/2 [64] Wide Trench Drain System shall be 48 [1220] long and 2 1/2 [63.5] wide. Drain shall be 3 [76]deep. Drain shall be made of (HDPE) High Density Polyethylene, and is UV-10 stabilized. Drain shall have bedding feet to be used for positioning and anchoring purposes. Drain shall have tongue and groove snap fit connection. Drain shall have 24 [610] long high-density polyethylene decorative grate (-POG) provided as standard.

    Keywords: Perma-Trench Linear Trench Drain System, Trench Linear Trench Drain, Linear Trench Drain System, drainage trench linear, perma trench drain system

    Additional Model(s) Available

    Z880-E1 | Z880-E1.5 | Z880-U1.5 | Z880-PVSS | Z880-PVSS-E1 | Z880-PVSS-E1.5 | Z880-PVSS-U1.5

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаzurn-z880
    • Тип продукцииLinear Trench Drain Systems
    • Группа продукцииHDPE, Pool Drain
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2013-12-08
    • Номер версии4
    • Ширина (дюймы)2.5
    • Глубина (дюймы)3
    Связанные
    • Основной материалПолиэтилен
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
    • Код Uniclass 2015Ss_50_30_08
    • Описание Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
    • Код CSI MasterFormat 201433 46 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Subdrainage
    • Номер OmniClass23-39 29 11
    • Наименование OmniClassWaste Water Drains

    Доступно в регионах:

    Северная Америка