Опубликуйте свои продукты
ZF199 Aluminum Body Downspout Nozzle with Flapper - (2", 3", 4",6", 8" 10")
ZF199 Aluminum Body Downspout Nozzle with Flapper - (2", 3", 4",6", 8" 10")
ZF199 Aluminum Body Downspout Nozzle with Flapper - (2", 3", 4",6", 8" 10")
ZF199 Aluminum Body Downspout Nozzle with Flapper - (2", 3", 4",6", 8" 10")
ZF199 Aluminum Body Downspout Nozzle with Flapper - (2", 3", 4",6", 8" 10")
    Zurn

    ZF199 Aluminum Body Downspout Nozzle with Flapper - (2", 3", 4",6", 8" 10")

    ZURN ZF199 Chameleon Downspout Nozzle, all aluminum body, downspout gasket for cast iron or PVC inlet with powder coated face of wall flange, outlet nozzle, and perforated hinged flapper.

    Features:

    • Simple watertight attachment
    • Low-profile design
    • Flapper regularly furnished
    • 5 Colors Available: White, Black, Medium Bronze, Sandstone, and Grey

    Keywords: zurn zf199, downspout nozzle, zurn downspout nozzle, zurn z199, cow's tongue drain, cow tongue scupper, z199 zurn, downspout colors, lps plumbing, cows tongue drain, open face downspout, grey downspout, zurn downspout nozzle, 2 downspout nozzle, 3 downspout nozzle, 4 downspout nozzle, 6 downspout nozzle, downspout nozzle pvc, z199 downspout nozzle, zurn z199 downspout nozzle, zurn zf199 downspout nozzle

    Cпецификация
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаzurn-zf199
    • Тип продукцииRoof Drains
    • Группа продукцииDownspouts
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-11-14
    • Номер версии3
    • Высота (дюймы)5.31
    • Глубина (дюймы)2.5
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (фунт)0.51
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010531
    • Название ETIMRainwater pipe outlet
    • Код Uniclass 2015Ss_30_75
    • Описание Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
    • Код CSI MasterFormat 201407 71 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Manufactured Gutters and Downspouts
    • Номер OmniClass23-13 41 39 17 13
    • Наименование OmniClassDownspout Strainers

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
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
    4.5 из 5 звезд 4.5 (12)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (32)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (27)