Half Moon Entry Door Pull Set
Half Moon Entry Door Pull Set
Half Moon Entry Door Pull Set
Half Moon Entry Door Pull Set
Half Moon Entry Door Pull Set

    Half Moon Entry Door Pull Set

    Specifikime teknike
    • Referencë unikehalf-moon-entry-door-pull-set
    • Familja e produkteveHardware
    • Grupi i produkteveABI
    • LlojiAssembly (objekte të shumëfishta)
    • Data e botimit2024-04-18
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)204.9
    • Gjerësia (mm)215
    • Thellësia (mm)50
    Të ngjashme
    • Projektuar nëAustrali
    • Prodhuar nëKinë
    • Weight Net (kg)2.55
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectDyert - Pjesë elektronike
    • Uniclass 2015 CodePr_30_36_59_64
    • Uniclass 2015 PërshkrimPull handles
    • OmniClass Number23-21 19 17 13
    • OmniClass TitleCasework Component Hardware