Tezra Cabinetry Pull 220mm
Tezra Cabinetry Pull 220mm
Tezra Cabinetry Pull 220mm
Tezra Cabinetry Pull 220mm
Tezra Cabinetry Pull 220mm
Tezra Cabinetry Pull 220mm

    Tezra Cabinetry Pull 220mm

    If you want an edgy look for your next project, then the Tezra Cabinetry Pull is just what you need! It can be installed vertically or horizontally, to give a completely new look to your space.

    Constructed from solid brass, this piece will give a refined, modern look to your overall design.

    Specifikime teknike
    • Referencë uniketezra-cabinetry-pull-220mm
    • Familja e produkteveHardware
    • Grupi i produkteveTezra
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2024-03-20
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)12
    • Gjerësia (mm)220
    • Thellësia (mm)32
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    • Projektuar nëAustrali
    • Prodhuar nëKinë
    • Weight Net (kg)0.23
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectDyert - Pjesë elektronike
    • IFC classificationDerë
    • Uniclass 2015 CodePr_30_36_33
    • Uniclass 2015 PërshkrimGeneral hardware
    • OmniClass Number23-21 19 17 13
    • OmniClass TitleCasework Component Hardware