ACH Roof tile panel
ACH Roof tile panel
    ACH

    ACH Roof tile panel

    ACH Roof tile Panels are formed by a steel outer sheet, foam core rigid polyurethane and inner face with film of aluminum.

    Specifikim
    • Clasificado D-s3, d0 según norma EN-13501-1

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeACHrooftile
    • Familja e produkteveSandwich panel
    • Grupi i produkteveRoof
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-04-16
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)25
    • Gjerësia (mm)1065
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPolyurethane
    • Materiali dytësorÇelik
    • Projektuar nëSpanjë
    • Prodhuar nëSpanjë
    • Weight Net (kg)5.6
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdërtim - Çatitë
    • IFC classificationKulmet
    • Emrin UNSPSCPanels or paneling
    • UNSPSC code30161505
    • Uniclass 2015 CodePr_20_93_84_84
    • Uniclass 2015 PërshkrimStructural insulated roof panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 41 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Panels
    • OmniClass Number23-13 35 21 19 15
    • OmniClass TitleStructural Insulated Panels
    • CSI UniFormat II CodeB3010
    • CSI UniFormat II TitleRoof Coverings

    Rajoni i disponueshëm

    Africa South America North America Europe Asia