Armchair LABYRINT
Armchair LABYRINT
Armchair LABYRINT
Armchair LABYRINT
Armchair LABYRINT
    Të arkivuara

    Armchair LABYRINT

    • Removable covers
    • Classic design
    • Solid wooden legs

      Classic armchair with removable covers, extended zippers and wooden legs.
    Specifikim
      • Seat height: 450 mm
      • Seat depth: 510 mm
      • Width: 770 mm
      • Material: Fabric
      • Composition: 100% Polyester
      • Durability: 75000 Md
      • Stand colour: Beech
      • Stand material: Solid wood
      • Number of seats: 1
      • Washable: 60°
      • Weight: 30.94 kg
      • Quality- & eco-labelling: Möbelfakta
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeArmchair-LABYRINT
    • Familja e produkteveLounge and hallway
    • Grupi i produkteveSofas
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-11-17
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)720
    • Gjerësia (mm)770
    • Thellësia (mm)510
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPëlhurë
    • Weight Net (kg)30.94
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Divan & Kolltuk
    • IFC classificationMobilje
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 PërshkrimSofas