Backless bench BURÅS 1510x420mm

Backless bench BURÅS 1510x420mm

  • Reinforced frame
  • Hard-wearing surface
  • Flexible meeting place

    Backless bench with a reinforced tubular frame, adjustable feet and hard-wearing seat surface. Perfect for corridors and common rooms. Combine with table and/or bench with backrest from the same range to create a flexible meeting place.
Specifikim
    • Seat height:440 mm
    • Width:1510 mm
    • Depth:420 mm
    • Colour:Black
    • Material:Laminate
    • Stand colour:Silver
    • Stand colour code:RAL 9006
    • Stand material:Tubular steel
    • Number of seats:2
    • Weight:24.6 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
Specifikime teknike
  • Referencë unikeBackless-Bench-BURAS-1510x420mm-
  • Familja e produkteveSchool & Education
  • Grupi i produkteveSeating
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-08-15
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)440
  • Gjerësia (mm)1510
  • Thellësia (mm)420
Të ngjashme
  • Materiali kryesorDru
  • Materiali dytësorÇelik
  • Weight Net (kg)24.6
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Karrige, Ulëse & Banaku
  • IFC classificationMobilje
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
  • Uniclass 2015 PërshkrimChairs, seats and benches
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 67 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBenches
  • OmniClass Number23-21 25 19 11 13
  • OmniClass TitleBenches
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
Produkte të ngjashme