BLOCCO chair
BLOCCO chair
BLOCCO chair
BLOCCO chair
BLOCCO chair
BLOCCO chair
    PLANK

    BLOCCO chair

    4.4 nga 5 yje4.4(60 vlerësime)

    The BLOCCO Chair, designed by Naoto Fukasawa for Plank, is a chair made of natural ash that can be either lacquered, black-stained lacquered or open-pore top-lacquered. The available colour options include grey, white and blue. The chair is stackable.

    Specifikim
    • HERSTELLUNGSJAHR: 2012
      DESIGNER: Naoto Fukasawa
      ARTICLE NUMBER: 1475-20

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeBlocco-Chair
    • Familja e produkteveBlocco
    • Grupi i produkteveChair
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-02-26
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)800
    • Gjerësia (mm)470
    • Thellësia (mm)520
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorDru
    • Materiali dytësorBojë
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    • Weight Net (kg)4.1
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Karrige, Ulëse & Banaku
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Kodi ETIMEG017960
    • Emri ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
    • Uniclass 2015 PërshkrimFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products