Bench seat ZET  1800x440x360mm

Bench seat ZET 1800x440x360mm

  • High-pressure laminate
  • Birch frame
  • For cloakrooms

    A robust bench with a durable seat
Specifikim
    • Seat height:440 mm
    • Width:1800 mm
    • Depth:350 mm
    • Material:High-pressure laminate
    • Stand material:Solid wood
    • Weight:16 kg
    • Testing:EN 16139
Specifikime teknike
  • Referencë unikeBench-seat-ZET-1800x440x360mm
  • Familja e produkteveSchool & Education
  • Grupi i produkteveSeating
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-04-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)440
  • Gjerësia (mm)1800
  • Thellësia (mm)350
Të ngjashme
  • Materiali kryesorDru
  • Weight Net (kg)16
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Karrige, Ulëse & Banaku
  • IFC classificationMobilje
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
  • Uniclass 2015 PërshkrimChairs, seats and benches
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
Produkte të ngjashme