Cantilever school chair COGNITA

Cantilever school chair COGNITA

3.9 nga 5 yje3.9(7 vlerësime)
  • Natural feeling of real wood
  • Easy to hang on tables
  • Lacquered tubular steel frame

    Shell chair with a seat and back in one piece. Powder-coated tubular frame. The chair is designed to be easy to hang on the table
Specifikim
    • Seat height:450 mm
    • Seat depth:370 mm
    • Seat width:400 mm
    • Seat material:Veneer
    • Stand colour:Silver
    • Stand colour code:RAL 9006
    • Stand material:Steel
    • Weight:6.1 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
Specifikime teknike
  • Referencë unikeCantilever-school-chair-COGNITA
  • Familja e produkteveSchool & Education
  • Grupi i produkteveSeating
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-11-26
  • Numri i botimit1
  • Gjerësia (mm)400
  • Thellësia (mm)370
Të ngjashme
  • Materiali kryesorDru
  • Materiali dytësorÇelik
  • Weight Net (kg)6.1
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Karrige, Ulëse & Banaku
  • IFC classificationMobilje
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
  • Uniclass 2015 PërshkrimChairs, seats and benches
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
Produkte të ngjashme