Chicago
Të arkivuara

Chicago

  • Soft and comfortable
  • Stackable
  • Carrying handle on the back

Stylish, stackable banquet chair with a wide seat. Ideal for events and dinners of any type. The seat and backrest have thick, firm padding to provide good comfort. Available in synthetic leather or fabric.

Specifikim
  • Seat height:460 mm

    Seat depth:400 mm

    Seat width:445 mm

    Total height:930 mm

    Seat material:Synthetic leather

    Stand material:Steel

    Stackable:Yes

    Load capacity:150 kg

    Weight:6,28 kg

Specifikime teknike
  • Referencë unikeChicago-Stacking-Chair
  • Familja e produkteveLunch and conference
  • Grupi i produkteveChairs
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-08-09
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)930
  • Gjerësia (mm)445
  • Thellësia (mm)400
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Materiali dytësorLëkurë
  • Weight Net (kg)6.28
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Karrige, Ulëse & Banaku
  • IFC classificationMobilje
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
  • Uniclass 2015 PërshkrimChairs, seats and benches