Children's chair Dante 500mm

Children's chair Dante 500mm

  • Stackable
  • Adjustable footrest
  • Seat with rounded front

Stackable tall children's chair with a high seat height. Fitted with an adjustable footrest.

Specifikim
  • Seat height:500 mm

    Seat depth:280 mm

    Seat width:305 mm

    Height:740 mm

    Width:440 mm

    Depth:490 mm

    Colour:Birch

    Material:Laminate

    Stand colour:Birch

    Stand material:Wood

    Stackable:Yes

    Weight:3,9 kg

Specifikime teknike
  • Referencë unikeChildrens-chair-Dante-500mm
  • Familja e produkteveSchool & Education
  • Grupi i produkteveSeating
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-08-17
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)740
  • Gjerësia (mm)280
  • Thellësia (mm)305
Të ngjashme
  • Materiali kryesorDru
  • Weight Net (kg)3.9
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Karrige, Ulëse & Banaku
  • IFC classificationMobilje
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
  • Uniclass 2015 PërshkrimChairs, seats and benches
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
Produkte të ngjashme