Children's chair Dante 500mm armrest
Children's chair Dante 500mm armrest

    Children's chair Dante 500mm armrest

    • Stackable
    • Adjustable footrest
    • Seat with rounded front

    Stackable tall children's chair with a high seat height. Fitted with an adjustable footrest.

    Specifikim
    • Seat height:500 mm

      Seat depth:280 mm

      Seat width:305 mm

      Height:740 mm

      Width:440 mm

      Depth:490 mm

      Colour:Birch

      Material:Laminate

      Stand colour:Birch

      Stand material:Wood

      Stackable:Yes

      Weight:3,9 kg

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeChildrens-chair-Dante-500mm-armrest
    • Familja e produkteveSchool & Education
    • Grupi i produkteveSeating
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-08-17
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)740
    • Gjerësia (mm)305
    • Thellësia (mm)280
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorDru
    • Weight Net (kg)3.9
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Karrige, Ulëse & Banaku
    • IFC classificationMobilje
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 PërshkrimChairs, seats and benches
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
    Produkte të ngjashme