Classroom chair DOCTRINA 450mm
Classroom chair DOCTRINA 450mm
Classroom chair DOCTRINA 450mm
Classroom chair DOCTRINA 450mm
Classroom chair DOCTRINA 450mm

    Classroom chair DOCTRINA 450mm

    • Waterfall seat
    • Handle hole in the back
    • Hard-wearing finish

      Student chair with seat and backrest made of hard-wearing materials. The seat has a waterfall front edge and the backrest has a handle hole
    Specifikim
      • Seat height:450 mm
      • Seat depth:390 mm
      • Seat width:390 mm
      • Seat material:High-pressure laminate
      • Stand colour:Silver
      • Stand colour code:RAL 9006
      • Stand material:Steel
      • Weight:6.4 kg
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeClassroom-chair-DOCTRINA-450mm
    • Familja e produkteveSchool & Education
    • Grupi i produkteveSeating
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-11-26
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)600
    • Gjerësia (mm)390
    • Thellësia (mm)390
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorDru
    • Materiali dytësorÇelik
    • Weight Net (kg)6.4
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Karrige, Ulëse & Banaku
    • IFC classificationMobilje
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 PërshkrimChairs, seats and benches
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
    Produkte të ngjashme